Danfoss logo
AKA 245 gateway

网关, AKA 245

084B2268

控制器类型: 网关

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Material Description网关
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质No
产品名称网关
产品类型AKA 245
产品系列Electron. control accessories
产品语言英文
供电电压 [V] AC230 V
特性
值
功耗 [W] [额定]4.0 W
功能Danbuss - RS485-LON
包装方式多包装
应用程序领域数据通信
控制器类型网关
每包数量4 pc
通信类型DANBUSSLON
频率 [Hz]50/60 Hz

一般规格

特性
值
毛重1.152 千克
净重1.001 千克
特性
值
容积4.874 公升
EAN/UPC5702428064194