Danfoss logo
AKA 241 Gateway

网关, AKA 241

084B2262

控制器类型: 网关, 更多信息: 9-12VA.C./D.C.

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Material Description传感器
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质No
产品名称网关
产品类型AKA 241
产品系列Electron. control accessories
产品语言英文
供电电压 [V] AC12 V
供电电压[V] DC12 V
特性
值
功耗 [W] [额定]2.5 W
功能Basic-PC,Danbuss,RS232
包装方式多包装
应用程序领域数据通信
控制器类型网关
更多信息9-12VA.C./D.C.
每包数量21 pc
通信类型DANBUSS
频率 [Hz]50/60 Hz

一般规格

特性
值
毛重0.239 千克
净重0.2 千克
特性
值
容积0.941 公升
EAN/UPC5702428407472