Danfoss logo
AKA 21

本地控制面板, AKA 21

084B2002

控制器类型: Danbuss 设定模块

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material Description显示单元
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称本地控制面板
产品类型AKA 21
产品系列Electron. control accessories
特性
值
产品语言英文
供电电压[V] DC5 V
功能用于网关 AKA 24x
包装方式多包装
审批CE 认证
应用程序领域数据通信
控制器类型Danbuss 设定模块
每包数量10 pc
电流 [毫安]100 mA

一般规格

特性
值
毛重0.334 千克
净重0.22 千克
特性
值
容积2.003 公升
EAN/UPC5702422015710