Danfoss logo
Cold storage room controller, AK-RC113

冷藏室控制器, AK-RC113

080Z3221

功能: 冷藏室管理, 供电电压 [V] AC: 400, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionAK-RC 113,Optyma room Contr.,4HP,3 phase
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称冷藏室控制器
产品类型AK-RC113
产品系列蒸发器和室温控制
供电电压 [V] AC400 V
其他 RoHS 文档EAEU RoHS
最大压缩机数目1 pc
前端显示屏是
特性
值
功耗 [VA]10.0 VA
功能冷藏室管理
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内Yes
审批CE 认证
应用程序领域冷凝机组
控制器类型Optyma 控制器3 相 (4HP)
更多信息电流范围 3kW/ 4.5-6.3A
机箱防护等级 IPIP65
每包数量1 pc
设备包含 2 个传感器
通信类型RS485 Modbus
阀输出类型(TXV)
频率 [Hz]50/60 Hz

一般规格

特性
值
毛重7.65 千克
净重7 千克
特性
值
容积21.938 公升
EAN/UPC5702428669085