产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | DEL AK-RC 111,Optyma Contr.,2HP,1 phase |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 冷藏室控制器 |
| 产品类型 | AK-RC111 |
| 产品系列 | 蒸发器和室温控制 |
| 供电电压 [V] AC | 230 V |
| 其他 RoHS 文档 | EAEU RoHS |
| 最大压缩机数目 | 1 pc |
| 前端显示屏 | 是 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 功耗 [VA] | 7.0 VA |
| 功能 | 冷藏室管理 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 单包装 |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 审批 | CE 认证 |
| 应用程序领域 | 冷凝机组 |
| 控制器类型 | Optyma 控制器1 相 (2HP) |
| 机箱防护等级 IP | IP65 |
| 每包数量 | 1 pc |
| 设备 | 包含 2 个传感器 |
| 通信类型 | RS485 Modbus |
| 阀输出类型 | (TXV) |
| 频率 [Hz] | 50/60 Hz |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 1.706 千克 |
| 净重 | 1.31 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 8.072 公升 |
| EAN/UPC | 5702428669078 |