检修套件, DGS
080Z2822
Gas detecting sensor version: Strobe & Horn
080Z2822
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Strobe and Horn |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Temperature range [°C] [max] | 55 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| 产品名称 | 检修套件 |
| 产品类型 | DGS |
| 产品系列 | Sensors spare parts |
特性 | 值 |
|---|---|
| 供电电压 [V] DC [ 最大值 ] | 24.00 V |
| 供电电压 [V] DC [ 最小 ] | 12.00 V |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 单包装 |
| 每包数量 | 1 pc |
| 气体探测传感器版本 | Strobe & Horn |
| 电流 [毫安] | 45 mA |
| 设备 | 包括按钮 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 310 公克 |
| 净重 | 275 公克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 1.321 公升 |
| EAN/UPC | 5715162849484 |