Danfoss logo
AK-SC 255 DIN version

系统管理器, AK-SC 255

080Z2530

控制器类型: 系统控制器, 应用程序领域: 监控系统, 通信类型: LON RS232; LON TP78; ETHER; MODBUS

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

建议更换: 080Z4028

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Material Description报警盒
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
产品名称系统管理器
产品类型AK-SC 255
产品系列监控解决方案
前端显示屏是
特性
值
功耗 [VA]21.6 VA
功能潮湿制冷控制
包装方式单包装
审批CE 认证C-TICKc UL us
应用程序领域监控系统
控制器类型系统控制器
每包数量1 pc
电流 [毫安]100 mA
通信类型ETHERLON RS232LON TP78MODBUS
频率 [Hz]50/60 Hz

一般规格

特性
值
毛重4.082 千克
净重2.7 千克
特性
值
EAN/UPC5702428453554