产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Deleted: DGS-CO2,IP66,IR,Fixed /Failsafe |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 产品名称 | 气体探测传感器 |
| 产品类型 | DGS-IR-CO2-FS |
| 产品系列 | 传感器 |
| 制冷剂(s) | R744 |
| 功能 | 用于 CO2 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包装方式 | 单包装 |
| 审批 | CE 认证EAC |
| 更多信息 | 报警设定值:5000 ppm |
| 机箱防护等级 IP | IP66 |
| 每包数量 | 1 pc |
| 温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
| 温度范围 [°C] [最高] | 50 °C |
| 电流 [毫安] | 200 mA |
| 电源电压 [伏] 交流 [最大] | 24 V |
| 电源电压 [伏] 交流 [最小] | 12 V |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.814 千克 |
| 净重 | 0.629 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 2.858 公升 |
| EAN/UPC | 5702428830805 |