Danfoss logo
Wire

Gas detecting sensor, DGS-CO2-FS

080Z2292

Function: Remote, for CO2, 3m
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDeleted: DGS-CO2,IP66,IR,Remote/Failsafe
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质No
产品名称Gas detecting sensor
产品类型DGS-CO2-FS
产品系列Sensors
制冷剂(s)R744
功能Remote, for CO2, 3m
包装方式Single pack
特性
审批CEEAC
更多信息Alarm Set Point: 5000 ppm
机箱防护等级 IPIP66
每包数量1 pc
温度范围 [°C] [最低]-40 °C
温度范围 [°C] [最高]50 °C
电流 [毫安]200 mA
电源电压 [伏] 交流 [最大]24 V
电源电压 [伏] 交流 [最小]12 V

一般规格

特性
毛重0.872 千克
净重0.79 千克
特性
容积2.966 公升
EAN/UPC5702428830812