机组控制器, AK-PC 783A
080Z0193
功能: 机组带级联, 供电电压 [V] AC: 24, 通信类型: RJ11 (CAN) 至显示屏; RS232; LON RS485, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1
080Z0193
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| I/O 接头,最大 | 160 pc |
| Material Description | AK-PC 783A, Pack Controller |
| PFAS 含量 [ 是 / 否 ] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | AK-PC-7XX-651A-351 |
| SCIP 卷宗编号 | 199e3317-c1b9-4d48-94a0-45825c46791f |
| UL 认证 | Yes |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | 机组控制器 |
| 产品特点 | CO2 兼容级联控制冷凝器错误监控包含外部通信浮动冷凝器压力热量回收功能负荷限制夜间回置P0 优化 |
| 产品类型 | AK-PC 783A |
| 产品系列 | 压缩机/冷凝器控制 |
| 产品语言 | 中文捷克文丹麦文荷兰文英文芬兰文法文德文意大利文波兰文葡萄牙文俄文西班牙文 |
| 产品配件 | Electron. control accessories |
| 供电电压 [V] AC | 24 V |
| 供电电压[V] DC | 24 V |
| 其他 RoHS 文档 | EAEU RoHS |
| 最大压缩机安全信号数目 | 6 pc |
| 最大压缩机数目 | 12 pc |
| 最大扩展模块数目 | 11 pc |
| 最大风扇数目 | 8 pc |
| 冷凝器控制类型 | 压力/温度 |
| 分部 | 25 |
| 前端显示屏 | 编号 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 功耗 [VA] | 8.0 VA |
| 功能 | 机组带级联 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 单包装 |
| 压缩机容量模式 | 步进/速度 |
| 可维修 | 编号 |
| 审批 | CE 认证C-TICKEACLLC CDC TYSKcURus |
| 容量控制模式 | PI |
| 容量控制输入 | 压力 |
| 应用程序领域 | 能量控制 |
| 控制器类型 | 机组控制器 |
| 数字输出 (DO) [pc] | 8 pc |
| 显示屏 - 选配 | EKA 163BEKA 164BMMIGRS2 |
| 更多信息 | HFC/CO2, HC/CO2 |
| 模拟输入 (AI) [pc] | 11 pc |
| 每包数量 | 1 pc |
| 油管理 | 是,带二氧化碳 |
| 编程工具 | AK-ST 500 |
| 通信类型 | RJ11 (CAN) 至显示屏LON RS485RS232USB-B to PC |
| 附加 PI 控制器,最大 | 3 pc |
| 附加压力开关输入,最大 | 3 pc |
| 附加恒温器输入,最大 | 3 pc |
| 附加报警输入,最大 | 10 pc |
| 附加模拟输入,最大 | 3 pc |
| 频率 [Hz] | 50/60 Hz |
| 风扇容量控制 | 步进/速度 |
| 风扇控制模式 | PI |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.941 千克 |
| 净重 | 0.645 千克 |
| 容积 | 5.68 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428977562 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |