Danfoss logo
AK-PC 710, AK-PC 840, AK-PC 780, AK-PC 781

机组控制器, AK-PC 781

080Z0186

功能: 机组带热量回收, 供电电压 [V] AC: 24, 通信类型: IO 扩展; LON RS485, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

建议更换: 080Z0191

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
I/O 接头,最大120 pc
Material DescriptionAK-PC 781 控制器
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称机组控制器
产品特点CO2 兼容冷凝器错误监控包含外部通信浮动冷凝器压力热量回收功能负荷限制夜间回置P0 优化泵控制器三通阀控制
产品类型AK-PC 781
产品系列压缩机/冷凝器控制
产品语言中文捷克文丹麦文荷兰文英文芬兰文法文德文意大利文波兰文葡萄牙文俄文西班牙文
供电电压 [V] AC24 V
供电电压[V] DC24 V
其他 RoHS 文档EAEU RoHS
最大压缩机安全信号数目6 pc
最大压缩机数目8 pc
最大扩展模块数目11 pc
最大风扇数目8 pc
冷凝器控制类型压力/温度
前端显示屏编号
功耗 [VA]8.0 VA
特性
功能机组带热量回收
包装方式单包装
压缩机容量模式步进/速度
审批CE 认证C-TICKEACLLC CDC TYSKcURus
容量控制模式PI
容量控制输入压力/温度
应用程序领域能量控制
控制器类型机组控制器
数字输出 (DO) [pc]8 pc
显示屏 - 选配AK-MMIEKA 163BEKA 164BEKA 166
更多信息跨临界速度,速度,CO2,HP,油,HR
机箱防护等级 IPIP10
模拟输入 (AI) [pc]11 pc
每包数量1 pc
油管理是,带二氧化碳
编程工具AK-ST 500
通信类型IO 扩展LON RS485RJ45 (RS232) to PC/ Display
附加压力开关输入,最大5 pc
附加恒温器输入,最大5 pc
附加报警输入,最大10 pc
附加模拟输入,最大5 pc
频率 [Hz]50/60 Hz
风扇容量控制步进/速度
风扇控制模式PI

一般规格

特性
毛重0.934 千克
净重0.645 千克
特性
容积6.248 公升
EAN/UPC5702428463966