Danfoss logo
AK-PC 840, AK-HP 780, AK-CH 650, AK-CH 650A

水冷冷水机控制器, AK-CH 650

080Z0132

功能: 水冷冷水机组, 供电电压 [V] AC: 24, 通信类型: RS232; LON RS485, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
I/O 接头,最大80 pc
Material DescriptionDEL AK-CH 650, Chiller Controller
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称水冷冷水机控制器
产品特点包含外部通信浮动冷凝器压力热量回收功能负荷限制夜间回置P0 优化泵控制器
产品类型AK-CH 650
产品系列压缩机/冷凝器控制
产品语言中文捷克文丹麦文荷兰文英文芬兰文法文德文意大利文波兰文葡萄牙文俄文西班牙文Swedish
产品配件Electron. control accessories
供电电压 [V] AC24 V
供电电压[V] DC24 V
其他 RoHS 文档EAEU RoHS
最大压缩机安全信号数目6 pc
最大压缩机数目6 pc
最大扩展模块数目11 pc
最大风扇数目8 pc
冷凝器控制类型压力/温度
前端显示屏编号
特性
值
功耗 [VA]8.0 VA
功能水冷冷水机组
包装方式单包装
压缩机容量模式步进/速度
可维修编号
审批CE 认证C-TICKEACLLC CDC TYSKcURus
容量控制模式PI
容量控制输入温度
应用程序领域冷水机控制
控制器类型冷水机控制器
数字输出 (DO) [pc]8 pc
显示屏 - 选配EKA 163BEKA 164B
模拟输入 (AI) [pc]11 pc
每包数量1 pc
编程工具AK-ST 500
通信类型LON RS485RS232
附加压力开关输入,最大5 pc
附加恒温器输入,最大5 pc
附加报警输入,最大10 pc
附加模拟输入,最大5 pc
频率 [Hz]50/60 Hz
风扇容量控制步进/速度
风扇控制模式PI

一般规格

特性
值
毛重0.938 千克
净重0.645 千克
特性
值
容积6.248 公升
EAN/UPC5702428149822