Danfoss logo
AK-PS 130 STEP3 Accessory Power Supply 080Z0058

Electron. control accessories, AK-PS 130 STEP3 Accessory Power Supply, Power Supply

080Z0058

包装方式: 单包装, 每包数量: 1

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionAK-PS 130 STEP3 Accessory Power Supply
Product lineElectronic Controllers and Services
产品名称电源
产品类型附件
产品系列Electron. control accessories
功能Power supply, 24V DC, 1.3 Amp
包含电池No
特性
包装方式单包装
在 WEEE 范围内Yes
更多信息尺寸:36 x 90mm
每包数量1 pc
用于产品Power Supply
电源电压 [伏] 交流 [最大]240 V
电源电压 [伏] 交流 [最小]100 V
类型名称AK-PS 130
频率 [Hz]50/60 Hz

一般规格

特性
毛重0.172 千克
净重0.13 千克
特性
容积0.548 公升
EAN/UPC5715162794760