Danfoss logo
080Z0063 AK-CM 101C vertical

电源

080Z0052

电源, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material Description电源
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质No
产品名称电源
产品类型附件
产品系列Electron. control accessories
特性
功能电源模块
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内Yes
更多信息115/230V IN 12/24V OUT 30VA
每包数量1 pc
用于产品FOR AK2 I/O
类型名称AK2-IO

一般规格

特性
毛重1.16 千克
净重1.086 千克
特性
容积3.321 公升
EAN/UPC5702428406512