Danfoss logo
I/O module, AK-XM 208C_080X0023

I/O 模块, AK-XM 208C

080X0023

功能: 8AI,4 步进输出, 控制器类型: 扩展模块, 包装方式: 多包装, 每包数量: 12

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

建议更换: 080Z0023

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionDEL - AK-XM 208C, Contr. 8AI & 4 Stepper
Product lineElectronic Controllers and Services
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称I/O 模块
产品类型AK-XM 208C
产品系列I/O 和通信模块
产品配件Electron. control accessories
特性
值
供电电压[V] DC24 V
前端显示屏编号
功耗 [VA]13.0 VA
功能8AI,4 步进输出
包装方式多包装
可维修编号
在 WEEE 范围内Yes
审批CE 认证C-TICKLLC CDC TYSKcURus
应用程序领域步进电机阀门
控制器类型扩展模块
模拟输入 (AI) [pc]8 pc
每包数量12 pc

一般规格

特性
值
毛重0.599 千克
净重0.49 千克
特性
值
容积3.283 公升
EAN/UPC5715162711675