Danfoss logo
Bluetooth Adapter without power back up 080N0022

配件,电子控制

080N0024

包装方式: 多包装, 每包数量: 60

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionDEL EKA204 Bluetooth Adap W/SupCap&CAN
Product lineElectronic Controllers and Services
产品名称Accessory
产品类型Accessory
产品系列配件,电子控制
供电电压 [V] DC3.30 V
特性
值
功能ERC/EET Ext. BLEconnectivity
包含电池No
包装方式多包装
在 WEEE 范围内Yes
欧盟 RoHS 豁免条款7(a)7(c)-I
每包数量60 pc
用于产品ERC 11x, ERC 21x and EETx
终端接头Bergstik 8 Pin

一般规格

特性
值
毛重0.013 千克
净重0.012 千克
特性
值
容积0.12 公升