Danfoss logo
EETa 2W 080N0014

电子恒温器控制, EETa 3W

080N0015

供电电压 [V] AC: 100 - 240, 包装方式: 工业包装, 每包数量: 150

产品规格

特性
Cable Door Sensor080N0313 - 0314
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Magnetic Door Sensor080N0311 - 0312
Material DescriptionEETa 3W - EET Advanced, 3 relays
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称EETc and EETa
SCIP 卷宗编号7ab620d9-7803-44e6-89c8-98d97ccba2f4
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
主电源继电器额定值16(16) A
产品名称电子恒温器控制
产品类型EETa 3W
产品系列温度控制器
产品配件Electron. control accessories
冷凝器传感器类型080N0307 - 0308
特性
功能Refrigeration Controller
包含电池No
包装方式工业包装
可维修编号
审批CE 认证CQCEACLLC CDC TYSKNSFRCMcURus
导杆带止动装置
接线端子数量[件]6 pc
欧盟 RoHS 豁免条款7(a)7(c)-I
每包数量150 pc
涂层带涂层的 PCB
温度 设定Knob
温度传感器类型080N0300 - 0303
电源电压 [伏] 交流 [最大]240 V
电源电压 [伏] 交流 [最小]100 V
融霜传感器型号080N0304 - 0306
软钡头尺寸 [毫米]6.3 x 0.8 mm 拉环
辅助触点,常开 [pc]0 pc
频率 [Hz]50/60 Hz

一般规格

特性
毛重0.099 千克
净重0.007 千克
容积0.377 公升
特性
EAN/UPC5702428567633
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm