电子制冷机控制, ERC 112C
080G3496
数字输入 (DI) [pc]: 1, 供电电压 [V] AC: 100 - 240, 包装方式: 工业包装, 每包数量: 27
080G3496
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | ERC 112C BLUE LED, CFF, BUZ. STM32 |
| PFAS 含量 [ 是 / 否 ] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | ERC112x |
| SCIP 卷宗编号 | f9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| 产品名称 | 电子制冷机控制 |
| 产品类型 | ERC 112C |
| 产品系列 | 温度控制器 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 其他 RoHS 文档 | EAEU RoHS |
| 分部 | 25 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 工业包装 |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 数字输入 (DI) [pc] | 1 pc |
| 数字输出 (DO) [pc] | 3 pc |
| 模拟输入 (AI) [pc] | 4 pc |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 7(a)7(c)-I |
| 每包数量 | 27 pc |
| 电源电压 [伏] 交流 [最大] | 240 V |
| 电源电压 [伏] 交流 [最小] | 100 V |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 123.4 公克 |
| 净重 | 109 公克 |
| 容积 | 0.417 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162507858 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |