Danfoss logo
ERC 112C - Front

电子制冷机控制, ERC 112C

080G3494

数字输入 (DI) [pc]: 1, 供电电压 [V] AC: 100 - 240, 包装方式: 工业包装, 每包数量: 27

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionERC 112C BLUE LED, CFF, BUZ. STM32
PFAS 含量 [ 是 / 否 ]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称ERC112x
SCIP 卷宗编号f9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称电子制冷机控制
产品类型ERC 112C
产品系列温度控制器
特性
其他 RoHS 文档EAEU RoHS
分部25
包含电池No
包装方式工业包装
在 WEEE 范围内Yes
数字输入 (DI) [pc]1 pc
数字输出 (DO) [pc]3 pc
模拟输入 (AI) [pc]4 pc
欧盟 RoHS 豁免条款7(a)7(c)-I
每包数量27 pc
电源电压 [伏] 交流 [最大]240 V
电源电压 [伏] 交流 [最小]100 V

一般规格

特性
毛重0.127 千克
净重0.077 千克
容积0.417 公升
特性
EAN/UPC5715162507834
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm