Danfoss logo
ERC 211, ERC 213, ERC 214

电子制冷机控制, ERC 214

080G3463

数字输入 (DI) [pc]: 2, 供电电压 [V] AC: 100 - 240, 包装方式: 多包装, 每包数量: 20

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionKIT - ERC 214,Controller,RED LED, 230V
PFAS 含量 [ 是 / 否 ]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP 卷宗产品名称ERC21x, EKC 22x
SCIP 卷宗编号2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称电子制冷机控制
产品类型ERC 214
产品系列温度控制器
特性
其他 RoHS 文档EAEU RoHS
分部25
包含电池No
包装方式多包装
在 WEEE 范围内Yes
数字输入 (DI) [pc]2 pc
数字输出 (DO) [pc]4 pc
模拟输入 (AI) [pc]4 pc
欧盟 RoHS 豁免条款7(a)7(c)-I6(c)
每包数量20 pc
电源电压 [伏] 交流 [最大]240 V
电源电压 [伏] 交流 [最小]100 V

一般规格

特性
毛重232 公克
净重224 公克
容积0.471 公升
特性
EAN/UPC5715162509036
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm