ERC 112
080G3396
用于产品: ERC 112, 包装方式: 工业包装, 每包数量: 108
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
080G3396
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | DEL Com.cable for Prosa,0.6m, IP |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 电缆 |
| 产品类型 | 附件 |
| 产品系列 | Electron. control accessories |
特性 | 值 |
|---|---|
| 功能 | ERC,Prosa 用通信电缆 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 工业包装 |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 108 pc |
| 用于产品 | ERC 112 |
| 用于产品评论 | ERC 112 带 JST 接头 |
| 电缆长度 [m] | 0.600 m |
| 终端接头 | H.S.G JST PHR-6 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.021 千克 |
| 净重 | 0.015 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 0.105 公升 |
| EAN/UPC | 5702428961240 |