Danfoss logo
RSP Remote Spindle

Electron. control accessories, DEL RSP 01, wire - 3000mm, Global, ERC Controllers

080G3375

包装方式: 工业包装, 每包数量: 42

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDEL RSP 01, wire - 3000mm, Global
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
产品名称阀杆
产品类型附件
产品系列Electron. control accessories
供电电压 [V] AC5 V
特性
值
供电电压 [V] DC5.00 V
功能连线 RSP 01
包装方式工业包装
审批CE 认证CQCcURus
更多信息4.7K +/-20% 阻抗
每包数量42 pc
用于产品ERC Controllers
电缆长度 [m]3.000 m
终端接头3 极 RAST2.5 边缘接头

一般规格

特性
值
毛重0.158 千克
净重0.158 千克
特性
值
容积0.573 公升
EAN/UPC5702428441469