电子制冷机控制, ERC 213
080G3294
数字输入 (DI) [pc]: 1, 供电电压 [V] AC: 197 - 250, 包装方式: 多包装, 每包数量: 20
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
080G3294
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display colour | Red |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | ERC 213控制器LED红屏 230伏特 |
| PFAS 含量 [ 是 / 否 ] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | ERC21x, EKC 22x |
| SCIP 卷宗编号 | 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d |
| UL 认证 | Yes |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| 产品名称 | 电子制冷机控制 |
| 产品类型 | ERC 213 |
| 产品系列 | 温度控制器 |
| 产品配件 | Electron. control accessories |
特性 | 值 |
|---|---|
| 其他 RoHS 文档 | EAEU RoHS |
| 分部 | 25 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 可维修 | 编号 |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 审批 | CE 认证CQCEACENECNSFcURus |
| 应用程序领域 | 冷藏展示柜 |
| 控制器类型 | 商业冷冻 |
| 数字输入 (DI) [pc] | 1 pc |
| 数字输出 (DO) [pc] | 3 pc |
| 模拟输入 (AI) [pc] | 3 pc |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 7(a)7(c)-I6(c) |
| 每包数量 | 20 pc |
| 电源电压 [伏] 交流 [最大] | 250 V |
| 电源电压 [伏] 交流 [最小] | 197 V |
| 频率 [Hz] | 50/60 Hz |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.232 千克 |
| 净重 | 0.168 千克 |
| 容积 | 0.48 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428899260 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |