Danfoss logo
ERC 211, ERC 213, ERC 214 with shadow

电子制冷机控制, ERC 213

080G3291

数字输入 (DI) [pc]: 1, 供电电压 [V] AC: 100 - 125, 包装方式: 多包装, 每包数量: 20

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

建议更换: 080G3467

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourRed
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionDEL ERC 213,Controller, RED LED, 115V
PFAS 含量 [ 是 / 否 ]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP 卷宗产品名称ERC21x, EKC 22x
SCIP 卷宗编号2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称电子制冷机控制
产品类型ERC 213
产品系列温度控制器
产品配件Electron. control accessories
特性
值
其他 RoHS 文档EAEU RoHS
分部25
包含电池No
包装方式多包装
可维修编号
在 WEEE 范围内Yes
审批CE 认证CQCEACENECNSFcURus
应用程序领域冷藏展示柜
控制器类型商业冷冻
数字输入 (DI) [pc]1 pc
数字输出 (DO) [pc]3 pc
模拟输入 (AI) [pc]3 pc
欧盟 RoHS 豁免条款7(a)7(c)-I6(c)
每包数量20 pc
电源电压 [伏] 交流 [最大]125 V
电源电压 [伏] 交流 [最小]100 V
频率 [Hz]60 Hz

一般规格

特性
值
毛重0.238 千克
净重0.234 千克
容积0.48 公升
特性
值
EAN/UPC5702428899222
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm