Danfoss logo
RDI 107A - Front

显示屏, RDI 107A

080G3240

RDI 107A RED LED, GDM

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourRed
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionRDI 107A RED LED, GDM
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
SCIP 卷宗产品名称RDI 107A
SCIP 卷宗编号b3e6142d-9418-4c9b-88c3-08b6cc17bfa0
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称显示屏
产品类型RDI 107A
产品系列温度控制器
特性
值
产品配件Electron. control accessories
供电电压[V] DC12 V
包含电池No
包装方式工业包装
可维修编号
在 WEEE 范围内Yes
审批CE 认证CQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
应用程序领域冷藏展示柜
控制器类型商业冷冻
数字输入 (DI) [pc]1 pc
数字输出 (DO) [pc]1 pc
模拟输入 (AI) [pc]2 pc
欧盟 RoHS 豁免条款7(c)-I7(a)
每包数量54 pc

一般规格

特性
值
毛重0.083 千克
净重0.083 千克
容积0.383 公升
特性
值
EAN/UPC5702428482318
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm