Danfoss logo
ERC 112D - Front

电子制冷机控制, ERC 112C

080G3212

数字输入 (DI) [pc]: 1, 供电电压 [V] AC: 100 - 240, 包装方式: 工业包装, 每包数量: 27

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

建议更换: 080G3493

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourRed
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionDEL ERC 112C RED LED, CFF, BUZ
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称电子制冷机控制
产品类型ERC 112C
产品系列温度控制器
产品配件Electron. control accessories
其他 RoHS 文档EAEU RoHS
特性
值
包含电池No
包装方式工业包装
可维修编号
在 WEEE 范围内Yes
审批CE 认证CQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
应用程序领域商用制冷机/冷冻机
控制器类型商业冷冻
数字输入 (DI) [pc]1 pc
数字输出 (DO) [pc]4 pc
模拟输入 (AI) [pc]4 pc
欧盟 RoHS 豁免条款7(a)7(c)-I
每包数量27 pc
电源电压 [伏] 交流 [最大]240 V
电源电压 [伏] 交流 [最小]100 V
频率 [Hz]50/60 Hz

一般规格

特性
值
毛重0.129 千克
净重0.077 千克
特性
值
容积0.417 公升
EAN/UPC5702428481762