Danfoss logo
ERC 102 stand alone controller

电子制冷机控制, ERC 102C

080G3118

数字输入 (DI) [pc]: 1, 供电电压 [V] AC: 100 - 240, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

建议更换: 080G3495

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourBlue
Material DescriptionERC102 D版本电子温度控制器 蓝色显示屏 GDM面板 工业包装
Product lineElectronic Controllers and Services
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称电子制冷机控制
产品类型ERC 102C
产品系列温度控制器
产品配件Electron. control accessories
包装方式单包装
特性
值
可维修编号
审批CE 认证CQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
应用程序领域冷藏展示柜
控制器类型商业冷冻
数字输入 (DI) [pc]1 pc
数字输出 (DO) [pc]3 pc
模拟输入 (AI) [pc]3 pc
每包数量1 pc
电源电压 [伏] 交流 [最大]240 V
电源电压 [伏] 交流 [最小]100 V
频率 [Hz]50/60 Hz

一般规格

特性
值
毛重0.129 千克
净重0.114 千克
特性
值
容积0.417 公升
EAN/UPC5702428902335