Danfoss logo
MCX 08M - Electronic control - With LCD display

程序控制器,8 个继电器, MCX08M2

080G0335

功能: 可编程控制器, 供电电压 [V] AC: 110 - 230, 通信类型: CANBUS; RS485; MODBUS, 包装方式: 多包装, 每包数量: 12

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionDEL MCX08M2 Elec.Contr 230VRS485 TTL S
Product lineElectronic Controllers and Services
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称程序控制器,8 个继电器
产品类型MCX08M2
产品系列可编程控制器
产品配件Electron. control accessories
功耗 [W] [额定]10.0 W
功能可编程控制器
包含接头套件是
包装方式多包装
可维修编号
在 WEEE 范围内Yes
特性
值
安装方法DIN 滑轨
实时时钟是
审批CE 认证EACLLC CDC TYSKUL
接头套件产品编号080G0180
数字输入 (DI) [pc]8 pc
数字输出 (DO) [pc]8 pc
显示器类型LCD
机箱防护等级 IPIP40
模拟输入 (AI) [pc]8 pc
模拟输出 (AO) [pc]4 pc
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量12 pc
电源电压 [伏] 交流 [最大]230 V
电源电压 [伏] 交流 [最小]110 V
蜂鸣器是
通信类型CANBUSMODBUSRS485
频率 [Hz]50/60 Hz

一般规格

特性
值
毛重0.642 千克
净重0.6 千克
特性
值
容积2.867 公升
EAN/UPC5715162711668