Danfoss logo
MCX152V -Electronic control - With LCD display

程序控制器,15 个继电器, MCX152V

080G0319

功能: 可编程控制器, 供电电压 [V] AC: 110 - 230, 通信类型: CANBUS; RS485; MODBUS, 包装方式: 多包装, 每包数量: 8

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
值
1 一次侧电池总重量 Kg0.001
1 一次侧电池重量 Kg0.001
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionMCX152V电子控制器 230伏特 液晶屏 485双接口
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称程序控制器,15 个继电器
产品类型MCX152V
产品系列可编程控制器
产品配件Electron. control accessories
功耗 [W] [额定]27.0 W
功能可编程控制器
包含接头套件是
包含电池Yes
包装方式多包装
可维修编号
安装方法DIN 滑轨
特性
值
实时时钟是
审批CE 认证
接头套件产品编号080G0308
数字输入 (DI) [pc]18 pc
数字输出 (DO) [pc]15 pc
显示器类型LCD
更多信息备用电池输入
机箱防护等级 IPIP40
模拟输入 (AI) [pc]14 pc
模拟输出 (AO) [pc]6 pc
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量8 pc
电池数量1
电池类型或名称Lithium coin cell (CR1620)
电源电压 [伏] 交流 [最大]230 V
电源电压 [伏] 交流 [最小]110 V
类型名称MCX152V
蜂鸣器常开
通信类型CANBUSMODBUSRS485
频率 [Hz]50/60 Hz

一般规格

特性
值
毛重995 公克
净重777 公克
特性
值
容积4.951 公升
EAN/UPC5715162711651