Danfoss logo
AK-PC 651 Pack controller

机组控制器, AK-PC 651

080G0312

功能: 1 个吸气和 1 个冷凝器, 数字输入 (DI) [pc]: 18, 供电电压 [V] AC: 110 - 230, 通信类型: MODBUS, 包装方式: 多包装, 每包数量: 8

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

建议更换: 080G0336

产品规格

特性
值
1 一次侧电池总重量 Kg0.003
1 一次侧电池重量 Kg0.003
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material Description电子控制器 AK-PC 651 工作电压230伏特 2个RS485接口
PFAS 含量 [ 是 / 否 ]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称机组控制器
产品特点蜂鸣器压缩机安全性排气温度安全风扇安全浮动冷凝器压力热量回收功能高压安全内置 LCD 显示屏负荷限制低压安全夜间优化P0 优化实时时钟吸气温度安全
产品类型AK-PC 651
产品系列压缩机/冷凝器控制
产品语言克罗地亚文捷克文丹麦文荷兰文英文法文德文匈牙利文意大利文波兰文葡萄牙文罗马尼亚俄文塞尔维亚文西班牙文土耳其文
产品配件Electron. control accessories
其他 RoHS 文档EAEU RoHS
最大压缩机数目10 pc
冷凝器控制类型压力/温度
分部25
前端显示屏是
功耗 [W] [额定]12.0 W
功能1 个吸气和 1 个冷凝器
包含电池Yes
特性
值
包装方式多包装
压缩机容量模式步进/速度/PWM
可维修编号
安装方法DIN 滑轨
审批CE 认证CMIMEACGOST R
容量控制模式PI
容量控制输入压力/温度
应用程序领域能量控制
数字输入 (DI) [pc]18 pc
数字输出 (DO) [pc]15 pc
显示屏 - 选配位于前端选项:MMIGRS2
更多信息继电器 5.6 固态型
模拟输入 (AI) [pc]10 pc
模拟输出 (AO) [pc]4 pc
每包数量8 pc
电池数量1
电池类型或名称Lithium coin cell (CR1620)
电源电压 [伏] 交流 [最大]230 V
电源电压 [伏] 交流 [最小]110 V
设备包含接头
通信类型MODBUS
频率 [Hz]50/60 Hz
风扇容量控制步进/速度
风扇控制模式PI

一般规格

特性
值
毛重1.199 千克
净重1.046 千克
特性
值
容积4.991 公升
EAN/UPC5702428882705