Danfoss logo
AK-MMI - Graphic LCD display

控制器, AK-PC 7xx

080G0311

控制器, 用于产品: AK-PC 7xx, 包装方式: 多包装, 每包数量: 34

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description控制器
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称显示屏
产品特点蜂鸣器
产品类型附件
产品系列Electron. control accessories
供电电压 [V] AC24 V
供电电压 [V] DC [ 最大值 ]30.00 V
特性
值
供电电压 [V] DC [ 最小 ]12.00 V
功耗 [W] [额定]1.6 W
功能用于 AK-PC 7xx 的 LCD 显示屏
包装方式多包装
安装方法内置面板
审批CE 认证CMIMGOST RUL
更多信息包含接头
机箱防护等级 IPIP65
每包数量34 pc
用于产品AK-PC 7xx
类型名称AK-MMI
通信类型RS232
频率 [Hz]50/60 Hz

一般规格

特性
值
毛重0.254 千克
净重0.184 千克
特性
值
容积0.926 公升
EAN/UPC5702428819732