Danfoss logo
MCX152V -Electronic control - Without display

程序控制器,15 个继电器, MCX152V

080G0304

功能: 可编程控制器, 供电电压 [V] AC: 110 - 230, 通信类型: CANBUS; RS485; MODBUS, 包装方式: 多包装, 每包数量: 8

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
值
1 一次侧电池总重量 Kg0.001
1 一次侧电池重量 Kg0.001
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionDEL MCX152V Elect.Contr. RTU 230V LCD
PFAS 含量 [ 是 / 否 ]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称程序控制器,15 个继电器
产品类型MCX152V
产品系列可编程控制器
产品配件Electron. control accessories
分部25
功耗 [W] [额定]27.0 W
功能可编程控制器
包含接头套件是
包含电池Yes
包装方式多包装
可维修编号
特性
值
在 WEEE 范围内Yes
安装方法DIN 滑轨
实时时钟是
审批CE 认证
接头套件产品编号080G0308
数字输入 (DI) [pc]18 pc
数字输出 (DO) [pc]15 pc
显示器类型LCD
更多信息备用电池输入
机箱防护等级 IPIP40
模拟输入 (AI) [pc]14 pc
模拟输出 (AO) [pc]6 pc
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量8 pc
电池数量1
电池类型或名称Lithium coin cell (CR1620)
电源电压 [伏] 交流 [最大]230 V
电源电压 [伏] 交流 [最小]110 V
类型名称MCX152V
蜂鸣器常开
通信类型CANBUSMODBUSRS485
频率 [Hz]50/60 Hz

一般规格

特性
值
毛重0.982 千克
净重0.777 千克
特性
值
容积6.125 公升
EAN/UPC5702428905039