Danfoss logo
MCX 08M - Electronic control - With LCD display

程序控制器,8 个继电器, MCX08M

080G0292

功能: 可编程控制器, 供电电压 [V] AC: 110 - 230, 通信类型: CANBUS; MODBUS, 包装方式: 工业包装, 每包数量: 24
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
1 一次侧电池总重量 Kg0.001
1 一次侧电池重量 Kg0.001
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionDEL MCX08M Elec.Control 230VRS485
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称程序控制器,8 个继电器
产品类型MCX08M
产品系列可编程控制器
产品配件Electron. control accessories
功耗 [W] [额定]10.0 W
功能可编程控制器
包含接头套件编号
包含电池Yes
包装方式工业包装
特性
可维修编号
在 WEEE 范围内Yes
实时时钟
审批CE 认证GOST R
接头套件产品编号080G0180
数字输入 (DI) [pc]8 pc
数字输出 (DO) [pc]8 pc
更多信息D.O.5 和 6 使用固态Relais
机箱防护等级 IPIP40
模拟输入 (AI) [pc]8 pc
模拟输出 (AO) [pc]4 pc
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量24 pc
电池数量1
电池类型或名称Lithium coin cell (CR1620)
电源电压 [伏] 交流 [最大]230 V
电源电压 [伏] 交流 [最小]110 V
蜂鸣器
通信类型CANBUSMODBUS

一般规格

特性
毛重0.416 千克
净重0.415 千克
特性
容积2.249 公升
EAN/UPC5702428824620