Danfoss logo
mcx20b2_no_lcd_Right

程序控制器,20 个继电器, MCX20B

080G0142

功能: 可编程控制器, 供电电压 [V] AC: 24, 通信类型: CANBUS, 包装方式: 工业包装, 每包数量: 12

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

建议更换: 080G0330, 080G0331, 080G0332

产品规格

特性
值
1 一次侧电池总重量 Kg0.003
1 一次侧电池重量 Kg0.003
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionDEL MCX20B Elect.Control 24V I/12
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称程序控制器,20 个继电器
产品类型MCX20B
产品系列可编程控制器
产品配件Electron. control accessories
供电电压 [V] AC24 V
供电电压 [V] DC24.00 V
功耗 [W] [额定]17.0 W
功能可编程控制器
包含接头套件编号
包含电池Yes
特性
值
包装方式工业包装
可维修编号
在 WEEE 范围内Yes
安装方法DIN 滑轨
实时时钟是
审批CE 认证GOST RUL
接头套件产品编号080G0182
数字输入 (DI) [pc]22 pc
数字输出 (DO) [pc]20 pc
机箱防护等级 IPIP40
模拟输入 (AI) [pc]16 pc
模拟输出 (AO) [pc]6 pc
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量12 pc
电池数量1
电池类型或名称Lithium coin cell (CR1620)
相似产品080G0094
类型名称MCX20B4500901
蜂鸣器是
通信类型CANBUS
频率 [Hz]50/60 Hz

一般规格

特性
值
毛重0.823 千克
净重0.694 千克
特性
值
容积4.5 公升
EAN/UPC5702423285075