Danfoss logo
MCX15B - Electronic control - Without display

程序控制器,15 个继电器, MCX15B

080G0042

功能: 可编程控制器, 供电电压 [V] AC: 24, 通信类型: CANBUS; RS485; MODBUS, 包装方式: 多包装, 每包数量: 8

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionMCX15B Elect.Control 24V RS485 S
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称程序控制器,15 个继电器
产品类型MCX15B
产品系列可编程控制器
供电电压 [V] AC24 V
供电电压 [V] DC24.00 V
功耗 [W] [额定]12.0 W
功能可编程控制器
包含接头套件是
包装方式多包装
特性
值
安装方法DIN 滑轨
实时时钟是
审批CE 认证GOST RUL
接头套件产品编号080G0181
数字输入 (DI) [pc]18 pc
数字输出 (DO) [pc]15 pc
机箱防护等级 IPIP40
模拟输入 (AI) [pc]10 pc
模拟输出 (AO) [pc]6 pc
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量8 pc
相似产品080G0132
类型名称MCX15B4500740
蜂鸣器是
通信类型CANBUSMODBUSRS485
频率 [Hz]50/60 Hz

一般规格

特性
值
毛重0.97 千克
净重0.795 千克
特性
值
容积4.9 公升
EAN/UPC5702428145756