Danfoss logo
NTC sensor

温度传感器, ETN, 2.5 m

077F8728

功能: 柜式传感器, 电缆长度: 98.43

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description高温传感器
Product lineElectronic Controllers and Services
产品名称温度传感器
产品类型ETN
产品系列传感器
功能柜式传感器
特性
值
包含电池No
包装方式工业包装
接线端子数量[件]3 pc
每包数量120 pc
用于产品ERCETC
电缆长度98.43 in
电缆长度 [m]2.500 m
终端接头RAST2.5 边缘接头

一般规格

特性
值
毛重0.04 千克
净重0.039 千克
特性
值
容积0.197 公升
EAN/UPC5702428902342