Danfoss logo
ETC electronic  temperature control, version with display

显示屏, ETP R1

077F8531

功能: 显示屏 3x7 mm, 用于产品: ETC1H, DD, 包装方式: 工业包装, 每包数量: 72

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourRed
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionDEL - Display 3x7 Red, Grey
Product lineElectronic Controllers and Services
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称显示屏
产品类型ETP R1
产品系列Electron. control accessories
特性
值
其他 RoHS 文档EAEU RoHS
功能显示屏 3x7 mm
包装方式工业包装
审批CE 认证GOST AN30UL
接线端子数量[件]3 pc
显示屏玻璃颜色灰色
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量72 pc
用于产品ETC1H, DD
终端接头RAST2.5 边缘接头

一般规格

特性
值
毛重0.062 千克
净重0.047 千克
特性
值
容积0.328 公升
EAN/UPC5702428462341