Danfoss logo
ETC electronic  temperature control, version with display

显示屏, ETP R1

077F8522

功能: 显示屏 3x7 mm, 用于产品: ETC1H, Wine, 包装方式: 工业包装, 每包数量: 72

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourRed
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionDEL Display 3x7 Red, Red
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称显示屏
产品类型ETP R1
特性
值
产品系列Electron. control accessories
其他 RoHS 文档EAEU RoHS
功能显示屏 3x7 mm
包装方式工业包装
审批CE 认证GOST AN30UL
接线端子数量[件]3 pc
显示屏玻璃颜色红色
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量72 pc
用于产品ETC1H, Wine
终端接头RAST2.5 边缘接头

一般规格

特性
值
毛重0.062 千克
净重0.047 千克
特性
值
容积0.328 公升
EAN/UPC5702428835640