Danfoss logo
NTC sensor

电缆, ETP

077F8513

用于产品: ETP R1; ETC 1H

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionDEL - Cable for remote display 2m
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称电缆
产品类型ETP
产品系列Electron. control accessories
其他 RoHS 文档EAEU RoHS
特性
值
功能显示屏用电缆
包装方式工业包装
接线端子数量[件]3 pc
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量72 pc
用于产品ETC 1HETP R1
电缆长度78.74 in
电缆长度 [m]2.000 m
终端接头RAST2.5 边缘接头

一般规格

特性
值
毛重0.1 千克
净重0.099 千克
特性
值
容积0.328 公升
EAN/UPC5702428414012