电缆, ETP
077F8512
用于产品: ETP R1; ETC 1H
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
077F8512
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | DEL Cable for remote display 1.5m |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | 电缆 |
| 产品类型 | ETP |
| 产品系列 | Electron. control accessories |
| 其他 RoHS 文档 | EAEU RoHS |
特性 | 值 |
|---|---|
| 功能 | 显示屏用电缆 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 工业包装 |
| 接线端子数量[件] | 3 pc |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 144 pc |
| 用于产品 | ETC 1HETP R1 |
| 电缆长度 | 59.06 in |
| 电缆长度 [m] | 1.500 m |
| 终端接头 | RAST2.5 边缘接头 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.075 千克 |
| 净重 | 0.072 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 0.164 公升 |
| EAN/UPC | 5702428414029 |