Danfoss logo
NTC sensor

电缆, ETP

077F8511

用于产品: ETP R1; ETC 1H

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description温度显示器? 连线长 500mm
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称电缆
产品类型ETP
产品系列Electron. control accessories
其他 RoHS 文档EAEU RoHS
特性
值
功能显示屏用电缆
包含电池No
包装方式工业包装
接线端子数量[件]3 pc
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量144 pc
用于产品ETC 1HETP R1
电缆长度19.69 in
电缆长度 [m]0.500 m
终端接头RAST2.5 边缘接头

一般规格

特性
值
毛重0.025 千克
净重0.024 千克
容积0.164 公升
特性
值
EAN/UPC5702428414036
Proposition 65No significant risk