Danfoss logo
ETC 1H

电子恒温器控制, ETC 1H1

077F1399

功能: 标准恒温器, 供电电压 [V] AC: 230, 包装方式: 工业包装, 每包数量: 120

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material Description温控器
PFAS 含量 [ 是 / 否 ]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称ETC 1H
SCIP 卷宗编号4f1b5855-13f1-4bd1-94f4-60b28ef56617
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Out of scope
主电源继电器额定值16(16) A
产品名称电子恒温器控制
产品类型ETC 1H1
产品系列温度控制器
产品配件Electron. control accessories
供电电压 [V] AC230 V
其他 RoHS 文档EAEU RoHS
最小关闭时间 [秒]300 s
最小打开时间 [秒]300 s
分部25
制冷断开温度 [°C]0.0 °C
制冷断开温度 [°F]32.0 °F
制冷温差 [°C]1.0 °C
特性
值
制冷温差 [°F]33.8 °F
制热断开温度 [°C]10.0 °C
制热断开温度 [°F]50.0 °F
制热温差 [°C]1.0 °C
制热温差 [°F]33.8 °F
功能标准恒温器
包含电池No
包装方式工业包装
可维修编号
在 WEEE 范围内Yes
审批CE 认证CQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
导杆带止动装置
接线端子数量[件]3 pc
欧盟 RoHS 豁免条款7(c)-I7(a)
每包数量120 pc
涂层带涂层的 PCB
温度 设定Knob
温度传感器类型077F8751 - 8769
融霜传感器型号077F8750 - 8768077F8780 - 8798
软钡头尺寸 [毫米]6.3 x 0.8 mm 拉环
辅助触点,常开 [pc]0 pc
除霜温度[°C]5.00 °C
除霜温度[°F]41.00 °F
除霜类型方法 2
频率 [Hz]50/60 Hz

一般规格

特性
值
毛重0.064 千克
净重0.053 千克
容积0.196 公升
特性
值
EAN/UPC5702428434942
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm