电子恒温器控制, ETC 1H3
077F1397
功能: 标准恒温器, 供电电压 [V] AC: 230, 包装方式: 工业包装, 每包数量: 120
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
建议更换: 080N0015
077F1397
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | 温控器 |
| PFAS 含量 [ 是 / 否 ] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | ETC 1H |
| SCIP 卷宗编号 | 4f1b5855-13f1-4bd1-94f4-60b28ef56617 |
| UL 认证 | Yes |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 主电源继电器额定值 | 16(16) A |
| 产品名称 | 电子恒温器控制 |
| 产品类型 | ETC 1H3 |
| 产品系列 | 温度控制器 |
| 产品配件 | Electron. control accessories |
| 供电电压 [V] AC | 230 V |
| 其他 RoHS 文档 | EAEU RoHS |
| 最小关闭时间 [秒] | 300 s |
| 最小打开时间 [秒] | 300 s |
| 分部 | 25 |
| 制冷断开温度 [°C] | 0.0 °C |
| 制冷断开温度 [°F] | 32.0 °F |
| 制冷温差 [°C] | 1.0 °C |
| 制冷温差 [°F] | 33.8 °F |
特性 | 值 |
|---|---|
| 制热断开温度 [°C] | 10.0 °C |
| 制热断开温度 [°F] | 50.0 °F |
| 制热温差 [°C] | 1.0 °C |
| 制热温差 [°F] | 33.8 °F |
| 功能 | 标准恒温器 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 工业包装 |
| 可维修 | 编号 |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 审批 | CE 认证CQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus |
| 导杆 | 带止动装置 |
| 接线端子数量[件] | 6 pc |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 7(c)-I7(a) |
| 每包数量 | 120 pc |
| 涂层 | 带涂层的 PCB |
| 温度 设定 | Knob |
| 温度传感器类型 | 077F8751 - 8769 |
| 融霜传感器型号 | 077F8750 - 8768077F8780 - 8798 |
| 软钡头尺寸 [毫米] | 6.3 x 0.8 mm 拉环 |
| 辅助触点,常开 [pc] | 2 pc |
| 辅助触点额定值 | 5A (MK4,MK6) |
| 除霜温度[°C] | 5.00 °C |
| 除霜温度[°F] | 41.00 °F |
| 除霜类型 | 方法 2 |
| 频率 [Hz] | 50/60 Hz |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.069 千克 |
| 净重 | 0.055 千克 |
| 容积 | 0.197 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428434966 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |