Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P1xx, Round packard, G 1/4-A

压力变送器, DST P140, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

075G4065

电气连接: Round Packard Metri-Pack, 压力连接类型: G, 规格,关键: DST P140-1626-C2GB04-2

产品规格

特性
- 公共针脚 A
+ 供电针脚 B
+ 输出针脚 C
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description压力传感器
Product lineSensing Solutions
REACH 候选清单物质No
TEB 内部 CTR ±FS [%]3.00 % RH
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称压力变送器
产品类型DST P140
产品系列传感器
介质温度范围 [°C] [最低]-20 °C
介质温度范围 [°C] [最高]100 °C
供电电压 [V] DC5.00 V
最大反应时间 [毫秒]2 ms
最大过载压力 [巴]16.0 bar
最大过载压力 [磅英寸]232 psi
包含电池No
包装方式工业包装
压力 公头/母头外螺纹
压力单元Absolute
压力范围 [巴] [最低]0.00 bar
压力范围 [巴] [最高]4.00 bar
特性
压力范围 [磅英寸] [最大]58.00 psi
压力范围 [磅英寸] [最小]0.00 psi
压力连接 HEX [毫米]27.0 mm
压力连接尺寸1/4-A
压力连接标准ISO 1179-2
压力连接类型G
在 WEEE 范围内Yes
外壳材料304L
审批C UL US UL RecognizedCE 认证
接触液体部件材质304L/316L
机箱防护等级 IPIP69K
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量60 pc
温度补偿范围 [°C] [最大]100 °C
温度补偿范围 [°C] [最小]-20 °C
环境温度范围 [°C] [最低]-20 °C
环境温度范围 [°C] [最高]100 °C
电气接头颜色Black
电气连接Round Packard Metri-Pack
电气连接尺寸3 针脚
电气连接标准150.2 SERIES
电源电压的比率电压 [%] [最大]90.0 % RH
电源电压的比率电压 [%] [最小]10.0 % RH
相似产品075G1088
脉冲缓冲器No
规格,关键DST P140-1626-C2GB04-2
输出信号Ratio metric

一般规格

特性
毛重0.071 千克
净重0.059 千克
容积0.16 公升
特性
EAN/UPC5702424231026
Proposition 65No significant risk