Danfoss logo
RGE Fan Speed Controller Z1N6F-7DS, RGE_061H3064

风扇转速控制器, RGE

061H3064

出厂设置 [bar]: 32, 相位数: 1, P 区间最大值 [巴]: 8, 调节范围 [巴] Pe [最大]: 39, 调节范围 [巴] Pe [最小]: 16, 类型名称: RGE-Z1N6F-7DS
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionRGE Fan Speed Controller Z1N6F-7DS
P 区间最大值 [巴]8.0 bar
P 区间最大值 [磅英寸]116.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称风扇转速控制器
产品类型RGE
产品系列电子控制器
产品配件编号
最大电流输出/相 [安培]2 A
最小速度设定 [%]35%@60Hz45%@50Hz
最高工作压力 [bar]47.0 bar
最高工作压力 [psig]681 psig
制冷剂(s)R407HR410AR449BR450AR513A
包含电池No
包装方式多包装
压力进口接口尺寸 [英寸]1/4
压力连接注意事项带 Schrader
原厂设置 [磅英寸表压]464.0 psig
可维修编号
外壳已关闭
审批CE 认证CSA
特性
接线端子数量[件]2 pc
机箱防护等级 IPIP54
每包数量20 pc
毛细管长度 [英寸]35.4 in
毛细管长度[ mm ]900 mm
爆破压力 [巴]131.0 bar
爆破压力 [磅英寸表压]1900 psig
环境温度范围 [°C] [最低]-20 °C
环境温度范围 [°C] [最高]55 °C
环境温度范围 [°F] [最大]131 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-4 °F
电源电压 [伏] 交流 [最大]240 V
电源电压 [伏] 交流 [最小]200 V
相位数1
类型名称RGE-Z1N6F-7DS
调节范围 [MPa] Pe [最大]3.90 MPa
调节范围 [MPa] Pe [最小]1.60 MPa
调节范围 [巴] Pe [最大]39.00 bar
调节范围 [巴] Pe [最小]16.00 bar
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最大]566.00 psig
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最小]232.00 psig
进口压力 内部/外部内部
进口压力连接标准DIN 8906
进口压力连接类型喇叭口
频率 [Hz]50/60 Hz

一般规格

特性
毛重0.571 Kilogram
净重0.542 Kilogram
特性
容积1.369 Liter
EAN/UPC5702428275637