Danfoss logo
Differential Pressure Switches, MP55A_060B018491, 060B018591

压差开关, MP55A

060B018591

压差设置范围 [巴]: 0.3 - 4.5, 重设功能: 手动最小, 压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 12 x 1.5, 机箱防护等级 IP: IP20, 最高工作压力 [bar]: 17

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 接线属性柔性,套圈:0.2-1.0 mm2柔性,无套圈:0.2-1.5 mm2实心/绞线:0.2-1.5 mm2
EN 60947 电气属性隔热:250V污染等级: 3额定脉冲电压:4 kV短路保护,保险丝:2A
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionMP55A Diff. Pressure Switch M/21
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
UL 认证制冷剂R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称压差开关
产品描述差压开关
产品类型MP55A
产品系列开关和恒温器
产品配件通用配件
低压工作范围 [巴] Pe [最大]12 bar
低压工作范围 [巴] Pe [最小]-1 bar
低压工作范围 [磅英寸] Pe [最大]175 psig
低压工作范围 [磅英寸] Pe [最小]-15 psig
最大测试压力 [巴] Pe22.0 bar
最大测试压力 [磅英寸表压]319.0 psig
最高工作压力 [bar]17.0 bar
最高工作压力 [psig]245 psig
制冷剂(s)R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515BR717
包含电池No
包装方式多包装
压力 公头/母头外螺纹
压力连接尺寸12 x 1.5
压力连接标准ISO 8434-1
压力连接注意事项切割环 6mm 套管
特性
压力连接类型M
压差设置范围 [兆帕] [最大]0.45 MPa
压差设置范围 [兆帕] [最小]0.03 MPa
压差设置范围 [巴] [最大]4.50 bar
压差设置范围 [巴] [最小]0.30 bar
压差设置范围 [磅英寸] [最大]65.0 psi
压差设置范围 [磅英寸] [最小]4.3 psi
原厂设置 [磅英寸表压]9.0 psig
可维修编号
审批CCCCE 认证CMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHS 中国TYSK
机箱防护等级 IPIP20
每包数量21 pc
环境温度注意Bellows max 100 °C/212 °F
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]60 °C
环境温度范围 [°F] [最大]140 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气连接电缆螺纹连接
电气连接尺寸Pg 13.5
电气连接形式 公头/母头内螺纹
电气连接标准DIN 40430
继电器释放时间 [秒]120 s
触点功能SPDT
触点回差 [巴]0.20 bar
触点容量AC15=2 A, 250 VDC13=0.2 A, 250 V
设备热时间继电器
调节下降压力切断
重设功能手动最小

一般规格

特性
毛重0.821 千克
净重0.695 千克
特性
容积1.972 公升
EAN/UPC5702424499655