过载继电器, TI 9C-5
047H3136
电流,DOL 电动机启动器 [安培] [最小]: 1.2, 电流,DOL 电动机启动器 [安培] [最大]: 1.9
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
047H3136
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | TI 9C-5 Overload Relay 1.2 - 1.9A M/60 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL 认证 | Yes |
| UL认证文件名称 | E82701 |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | 过载继电器 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品类型 | TI 9C-5 |
| 产品系列 | 接触器和马达启动器 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 审批 | CE 认证EACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| 每包数量 | 10 pc |
| 用于产品 | 小型接触器 CI 5- |
| 电流,DOL 电动机启动器 [安培] [最大] | 1.90 A |
| 电流,DOL 电动机启动器 [安培] [最小] | 1.20 A |
| 相似产品 | 047H4066 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.114 千克 |
| 净重 | 0.114 千克 |
| 容积 | 0.339 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423270576 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |