Danfoss logo
TI 16C_047H4201, 047H4202, 047H4203

过载继电器, TI 16C

047H0207

电流,DOL 电动机启动器 [安培] [最小]: 1.8, 电流,DOL 电动机启动器 [安培] [最大]: 2.8
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionTI 16C Overload Relay 1.8 - 2.8A M/60
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证Yes
UL认证文件名称E82701
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称过载继电器
产品类型TI 16C
特性
产品系列接触器和马达启动器
包含电池No
包装方式多包装
在 WEEE 范围内Yes
审批CE 认证EACLLC CDC TYSKUKCAUL
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量10 pc
电流,DOL 电动机启动器 [安培] [最大]2.80 A
电流,DOL 电动机启动器 [安培] [最小]1.80 A
电流,星形三角形启动器 [安培] [最大]4.80 A
电流,星形三角形启动器 [安培] [最小]3.20 A
相似产品047H4207

一般规格

特性
毛重0.112 千克
净重0.108 千克
容积0.233 公升
特性
EAN/UPC5702423014293
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm