Danfoss logo
Circuit Breakers, CTI 25M

断路器, CTI 25M

047B3148

用于产品: 电机, 功能: 过载和短路保护, 分断能力额定运行短路分断能力,380-415 V: 100, AC-3 最大负载 [千瓦]: 2.2

产品规格

特性
值
AC-3 最大负载 [千瓦]2.20 kW
CE 认证Yes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionCTI 25M Circuit breaker M/20
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
UL认证文件名称E148460
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称断路器
产品类型CTI 25M
特性
值
产品系列接触器和马达启动器
最大跳闸电流 [安培]82.0 A
分断能力额定运行短路分断能力,380-415 V100 kA
功能过载和短路保护
包含电池No
包装方式多包装
在 WEEE 范围内Yes
审批CE 认证EACLLC CDC TYSKUKCAc UL us
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量20 pc
用于产品电机
电流范围 [安培] [最大]6.30 A
电流范围 [安培] [最小]4.00 A

一般规格

特性
值
毛重0.334 千克
净重0.309 千克
特性
值
容积0.39 公升
EAN/UPC5702423144914