断路器, CTI 15
047B3056
用于产品: 电机, 功能: 过载和短路保护, 分断能力额定运行短路分断能力,380-415 V: 30, AC-3 最大负载 [千瓦]: 1.5
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
047B3056
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| AC-3 最大负载 [千瓦] | 1.50 kW |
| CE 认证 | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | CTI 15 Circuit breaker M/23 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| UL 认证 | Yes |
| UL认证文件名称 | E148460 |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 断路器 |
| 产品类型 | CTI 15 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品系列 | 接触器和马达启动器 |
| 最大跳闸电流 [安培] | 44.0 A |
| 分断能力额定运行短路分断能力,380-415 V | 30 kA |
| 功能 | 过载和短路保护 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 审批 | CE 认证EACLLC CDC TYSKUKCAc UL us |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 23 pc |
| 用于产品 | 电机 |
| 电流范围 [安培] [最大] | 4.00 A |
| 电流范围 [安培] [最小] | 2.50 A |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.304 千克 |
| 净重 | 0.304 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 0.398 公升 |
| EAN/UPC | 5702423188079 |